เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
    ABI Interiors

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aliro-mirror-1000x625mm
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)625
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • วัสดุรองMirror Glass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)