เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
    ABI Interiors

    Aliro - Shower Holder

    Our easily adjustable Aliro Shower Holder is constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties. It has been designed to be seamlessly paired with the Aliro Shower Set Grab Rail Set. It features a shortened version of the Aliro Accessible Minimal Mixer handle design for style consistency.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 14770 Brushed Brass
      AU 14771 Brushed Copper
      AU 14772 Brushed Gunmetal
      AU 14773 Stainless Steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-Shower-Holder
    • Product familyShower Holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)42
    • ความลึก (มิลลิเมตร)136.4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShower head holders
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)