เผยแพร่สินค้าของคุณ
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
    ABI Interiors

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.asher-back-to-wall-toilet-suite
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Asher
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)835
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)685
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)54.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets