เผยแพร่สินค้าของคุณ
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
    ABI Interiors

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(7 รีวิว)

    The Asher Wall-Hung Toilet Pan is the perfect solution to your bathroom or powder room. It has a rimless bowl that ensures easier, more economical cleaning thanks to a direct flush system, while its wall mounted solution contributes to its enhanced hygienic qualities too.

    Please Note:

    – It is recommended that the Asher be paired with our ABI Wall-Hung Toilet Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.asher-wall-hung-toilet-pan
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Asher
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)362
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)555
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • วัสดุรองPE/PP
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)