เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
    ABI Interiors

    Atelis Concrete Basin

    Unearth beauty in your space with the distinctive Atelis Concrete Basin. The genuine concrete construction creates a one-off textural aesthetic for each product, uniquely defining your design.

    This is a bench-mounted basin that has been carefully quality tested against impact, cracking, water absorption, and stain resistance, plus more, to ensure excellent durability.

    To match your basin with your tapware, we separately offer Concrete Discs available in Atelis finishes, which are designed for compatibility with our Pixi Tile Insert Assembly Taps.

    สเปคสินค้า
    • – Genuine concrete construction that provides unbeatable durability.
      – Water and stain-resistant nano-sealant coating applied to the basin’s surface to protect against the elements.
      – Colour pigment is dispersed throughout the entire product.
      – Includes a matching concrete pop-up lid, which is compatible with ABI Interiors’ Avi Pop-Up Waste.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.atelis-concrete-basin
    • Product familyBench Mount Basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Atelis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)395
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)