เผยแพร่สินค้าของคุณ
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.avi-pop-up-waste-ss
    • Product familyWastes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)73
    • กว้าง (มิลลิเมตร)73
    • ความลึก (มิลลิเมตร)88
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink wastes
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    สินค้าใกล้เคียง