เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
    ABI Interiors

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, our Assembly Taps come in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.barre-assembly-taps-and-spout-set
    • Product familyTapware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barre
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)82
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)205
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)