เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink
    ABI Interiors

    Bowie Basin Sink

    A champion of versatility, Bowie is a moulded sink with a sleek round profile. It features a unique black shadow line that makes it a true hero piece in a modern bathroom.

    The medium-thickness rim merges elegance with durability, while its matte white finish looks effortlessly beautiful for many years to come, requiring minimal maintenance.

    สเปคสินค้า
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bowie-basin-sink
    • Product familyBench Mount Basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bowie
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks