เผยแพร่สินค้าของคุณ
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Created for compact bathrooms and powder rooms, the Capri Mini Wall-Mounted Basin maximises function within a small space. The wall-hung style frees up the area beneath the sink, giving the impression of more room.

    Designed for use with a basin-mounted tap, the bowl and surrounds cover up any unsightly plumbing to create a compact and sleek look. Its solid surface construction is easy to clean and maintain, while the matte white finish can be paired with any design scheme.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.capri-mini-wall-mounted-basin
    • Product familyWall Mount Basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Capri
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)185
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks