เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
    ABI Interiors

    Eden Shower Arm and Head Set

    This solid brass set conveniently combines our round shower head and matching Eden Shower Arm, adding a touch of sophistication to any bathroom.

    The Round Shower Head 250mm delivers full coverage through 180 rubberised outlets, ensuring consistent water flow while reducing vibration and providing insulation. The Eden Shower Arm 400mm completes the set with its striking angles and ability to increase height within your shower space. 

    Please Note:
    – This set does not include a mixer, you can purchase one separately from our shower mixer selection here
    – You can also pair this set with our Hand Shower & Rail Sets or Hand Shower Sets

    Features:

    – Easy to clean, solid brass construction
    – Advanced Electroplating Application (AEA) creates a long-lasting and durable finish to keep the product looking new for years to come.
    – Universal fitting 
    – Available in up to six finishes
     Dimensions:

    Shower Head: 
     
    – Height: 53mm
    – Diameter: 250mm

    Eden Shower Arm: 

    – Height: 408.5mm
    – Projection: 378mm
    – Backplate Diameter: 60mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eden-shower-arm-and-head-set
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eden
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)425
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShower head holders
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)