เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
    ABI Interiors

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    By providing a flawless door fitting solution, the Ellis Flush Door Hinge is design perfection. Completing your space down to the finest aspect with a unique flushness and functionality, the Ellis proves how the smallest details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel and suitable for all doors and cupboards, these flush hinges install confidence into your home.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ellis-flush-door-hinge-130mm
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ellis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)79
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware