เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
Elysian Adjustable Shower Rail
    ABI Interiors

    Elysian Adjustable Shower Rail

    Designed to complement our stunning Elysian collection, the Elysian Adjustable Shower Rail will reinforce elegance into your bathroom. Its streamline design is aesthetically pleasing, while the easily adjustable hand shower holder has been designed for reassuring functionality.

    The Elysian Adjustable Shower Rail also comes with the convenience of adjustable wall fixing points.

    Please Note:

    –  The hand held component swivels 360 degrees. However, we do not recommend continuously turning it.

    Features:

    – Wall Mounted
    – Solid Brass Construction
    – Adjustable Wall Fixing Points

    Dimensions:

    – Length: 700mm
    – Projection: 50mm from wall

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-adjustable-shower-rail
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)109
    • ความลึก (มิลลิเมตร)63
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    สินค้าใกล้เคียง