เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    The Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control to enhance the functionality of your bathroom space. Its minimalist, bench-mounted style makes for a seamless and visually appealing look.

    Enabling superb versatility, the mixer uses innovative ceramic cartridge technology to allow for smooth water flow control.

    Our Infiniti Technology allows the flexibility and convenience to have your handles swapped out after installation of the rough-in without damaging waterproofing or tiling, should you change your mind on the style of finish of your tapware.

    Features:

    – Precise temperature control
    – Precise pressure control
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly

    Dimensions:

    – Mixer Handle Length: 110mm
    – Backplate Diameter: 62mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-bench-mounted-minimal-mixer
    • Product familyTapware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)