เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
    ABI Interiors

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    Adding another level of sophistication to your bathroom comes effortlessly with the Elysian Double Towel Rail. It has specifically been designed to elegantly hold two full-sized towels, while allowing ample drying and hanging space. Easy installation, effortless functionality and an attractive appearance mean you can add multiple rails to your bathroom within easy reach and without any worries.

    Features:

    – Solid brass construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Length 750mm
    – Fixing distance (centre to centre) 700mm
    – Projection 116mm
    – Backplate diameter 53mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-double-towel-rail
    • Product familyTowel Rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)116
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars

    สินค้าใกล้เคียง