เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
    ABI Interiors

    Elysian Hand Towel Holder

    Boasting a range of functions, the Elysian Hand Towel Holder represents a versatile way to organise your household essentials while being constructed from solid brass for longevity.

    The Elysian Hand Towel Holder adds an element of luxury with its elegant design, perfect for holding double toilet paper rolls, spare toilet paper rolls, hand towels, or paper towels.

    Features:

    – Solid brass construction for durability during frequent use.
    – Ample length to accommodate a variety of uses.

    Dimensions:

    – Length: 293mm
    – Projection: 81mm
    – Baseplate Diameter: 53mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-hand-towel-holder
    • Product familyTowel Rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)293
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars

    สินค้าใกล้เคียง