เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    The Elysian Minimal Mixer combines refined aesthetics with cutting-edge ceramic cartridge technology. Its smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, elevating the everyday functionality of your bathroom. 

    Using our Infiniti Technology, the minimal mixer has been specifically manufactured to allow you to change your handle style after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Features:

    – Precise Temperature Control
    – Precise Pressure Control
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Handle Length: 110mm
    – Backplate Diameter: 62mm
    – Projection: 58mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-minimal-mixer
    • Product familyMinimal Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)118.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves

    สินค้าใกล้เคียง