เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
    ABI Interiors

    Elysian Robe Hook

    Providing a subtle and sophisticated touch to any bathroom, the Elysian Robe Hook has a stylish design, with a smooth finish that is perfect for easily hanging towels, robes, or shower caps. It’ll create the ideal finishing touch to your bathroom.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Backplate Diameter 53mm
    – Projection 50mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-robe-hook
    • Product familyRobe Hooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)53
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks

    สินค้าใกล้เคียง