เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
    ABI Interiors

    Elysian Shower Top Diverter

    The Elysian Shower Top Diverter allows you to easily switch between rain head and hand held function or between bath spout and rain shower, by a simple rotation of the knob.

    Pull on the mixer handle to adjust pressure control and twist left and right for temperature control. Functionality at its finest.

    Further enhance your bathroom space, with our range of shower rails, rain shower heads, hand held shower heads, droppers and arms together with our basins, bathroom vanities and freestanding baths.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Pressure control
    – Temperature control

    Dimensions:

    – Backplate Diameter: 62mm & 50mm
    – Handle Length: 86mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-shower-top-diverter
    • Product familyDiverter
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)134
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)129
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง