เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
    ABI Interiors

    Elysian Single Towel Rail

    The convenience of a towel rail can often be taken for granted. Due to its extended length, the multi-purpose Elysian Single Towel Rail can double as both a towel or laundry rail that provides ample clothes drying or clothes hanging convenience.

    Its traditional minimalistic design will seamlessly suit a broad range of bathroom or laundry spaces. This also means you can keep your fixtures consistent throughout your household, ensuring a more cohesive aesthetic.

    Please Note:

    – That when using the Elysian Single Towel Rail as a laundry rail, ABI recommends using a non-metal coated hanger to avoid damaging the product.

    Features:

    – Solid brass construction
    – Multi-purpose rail
    – Available in a range of colours

    Dimensions:

    – Length: 800mm
    – Projection: 73mm
    – Fixing distance (centre to centre): 747mm

     

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-single-towel-rail
    • Product familyTowel Rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)73
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars

    สินค้าใกล้เคียง