เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
    ABI Interiors

    Elysian Toilet Roll Holder

    Sleek and sturdy, our Elysian Toilet Roll Holder complements any bathroom with its elegant design and effortless functionality. With the ability to be installed on the side of your vanity or directly onto the wall, it opens up your options for planning your ideal space.

    It harmoniously pairs with our wider bathroom product range, becoming a key feature in your home far into the future thanks to its optimum strength and corrosive-resistant finish.

    Features:

    – Simple to install.
    – Physical Vapour Deposition (PVD) coating to provide a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
    – Easy to clean solid brass construction.

    Dimensions:

    – Width: 167mm
    – Backplate Diameter: 53mm
    – Projection: 81mm

    Discover more options by browsing our complete range of toilet roll holders.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-toilet-roll-holder
    • Product familyToilet Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    สินค้าใกล้เคียง