เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
    ABI Interiors

    Glass Cleaner with Drain

    Constructed from 304 stainless steel, our Glass Cleaner with Drain is intended to accompany our Mini Water Filter Tap and includes a font drain and glass cleaner insert. It is designed to be connected to a water source to enable you to drain and clean your glass or cup.

    Our Glass Cleaner with Drain is available in five finishes for aesthetic consistency with your Mini Filter Tap and is suitable for top or undermount installation.

    Please note:
    – This Glass Cleaner with Drain is compatible with our Mini Water Filter Tap, which is sold separately.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glass-cleaner-with-drain
    • Product familyKitchen Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)104
    • กว้าง (มิลลิเมตร)145
    • ความลึก (มิลลิเมตร)145
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationWaste Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste traps
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors