เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
    ABI Interiors

    Sola Sink Colander Insert

    The Sola Sink Colander Insert is the ideal accessory for outdoor entertaining. This interchangeable module is compatible with our Sola Small Outdoor Kitchen Sink and Sola Outdoor Single Sink.

    The Colander Insert’s recessed design provides a sturdy platform to store items with slots that allow liquid to drain directly into the sink. This kitchen accessory is ideal for washing produce, defrosting food, or storing ice.

    Its 316 marine-grade stainless steel construction offers exceptional durability and anti-corrosive properties, making it the perfect choice for a multi-purpose outdoor kitchen aid.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-sink-colander-insert
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)205
    • ความลึก (มิลลิเมตร)425
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks