เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair
    ABI Interiors

    Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Half Moon Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hegman-half-moon-pull-200mm-pair
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hegman
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware