เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
    ABI Interiors

    Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    The Kingsley Basin Bridge Mixer Tap instantly elevates any bathroom with its sleek shaped spout and elegant details. Made from solid brass, it promises lasting durability and has an easy-to-use swivel function. Its assembly-handled controls and above-bench coloured breech add a refined touch.

    Designed with ¼ turn forward spindles for precise water control, this premium tap perfectly complements the sophisticated style of the Kingsley Provincial range, blending timeless elegance with practical performance.

    Features:
    – Easy-to-clean solid brass construction.
    – ¼ turn handles for smooth and precise water control.
    – Easy-to-use swivel spout.

    Dimensions:
    – Height: 165mm
    – Length: 337mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kingsley-basin-bridge-mixer-tap
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kingsley
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)252
    • กว้าง (มิลลิเมตร)337
    • ความลึก (มิลลิเมตร)119
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง