เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
    ABI Interiors

    Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap

    The Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap instantly elevates any kitchen with its sleek gooseneck spout and elegant details. Made from solid brass, it promises lasting durability and has an easy-to-use swivel function. Its assembly-handled controls and above-bench coloured breech add a refined touch.

    Designed with ¼ turn forward spindles for precise water control, this premium tap perfectly complements the sophisticated style of the Kingsley Provincial range, blending timeless elegance with practical performance.

    Features:
    – Easy-to-clean solid brass construction.
    – ¼ turn handles for smooth and precise water control.
    – 360 swivel spout for superb functionality.

    Dimensions:
    – Height: 371mm
    – Reach: 200mm
    – Spout Diameter: 24mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kingsley-kitchen-bridge-mixer-tap
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kingsley
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)435
    • ความลึก (มิลลิเมตร)505
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง