เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
    ABI Interiors

    Kolton Magnetic Door Stop

    Designed to minimise the annoyance of slamming doors in the home, the Kolton Magnetic Door Stop combines a sleek minimalistic design with a pleasing finish that prevents eyesore.

    Suitable for most doors around your home, the Kolton can be either wall or floor mounted and includes fitting screws for your convenience.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kolton-door-stop
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kolton
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)51.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware

    สินค้าใกล้เคียง