เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
    ABI Interiors

    Lira Soap Bottle Holder

    Wall mounted for bathroom or powder room handwashing convenience; the Lira Soap Bottle Holder provides a stylish solution for your space.

    Its streamlined design and stainless steel construction mean you have an everyday accessory that can positively smarten your space while providing peace-of-mind durability.

    Please Note:

    – The Lira is compatible with Thankyou, Aesop, Organic Choice, Sukin, amongst other soap bottles.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Stainless Steel Construction
    – Compatible with a variety of soap bottles

    Dimensions:

    – Height: 80mm
    – Width: 50mm
    – Depth: 70mm
    – Collar Diameter: 29mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lira-soap-bottle-holder
    • Product familyBathroom Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lira
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)83
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders

    สินค้าใกล้เคียง