เผยแพร่สินค้าของคุณ
Milani Progressive Single Mixer
Milani Progressive Single Mixer
    ABI Interiors

    Milani Progressive Single Mixer

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Providing superb versatility, the Progressive mixer comes in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    Progressive ensures ease of operation for the user with precise temperature control at a twist of the dial. When using progressive cartridge technology you twist in one clockwise motion starting at low-pressure cold up to high pressure cold. Once turned halfway warm water is introduced at full pressure. The dial is then precisely adjustable for the perfect temperature right up to maximum temperature when fully turned.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.milani-progressive-single-mixer
    • Product familyProgressive Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milani
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)62
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)67
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)