เผยแพร่สินค้าของคุณ
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
    ABI Interiors

    Milani Robe Hook

    The Milani Robe Hook features an organic, rounded design that seamlessly complements a modern or minimalistic home. The prime example of versatility, it can keep your towels or robes organised in the bathroom, and your coats and hats tidy in the hallway. 

    Made from solid brass for strength and durability, its simple form will easily integrate with your space, providing a luxurious touch that will last for many years to come.

    Features:

    – Physical Vapour Deposition (PVD) coating to provide a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly
    – Easy to clean solid brass construction.
    – Generous projection keeps your items securely in place.

    Dimensions:

    – Diameter: 40mm 
    – Projection: 45mm 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.milani-robe-hook
    • Product familyRobe Hooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milani
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks

    สินค้าใกล้เคียง