เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
    ABI Interiors

    Nesso Basin Mixer

    Crafted from durable 304 stainless steel, the bench-mounted Nesso Basin Mixer features a sleek, flat-edged backplate and handle paddle with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    The Nesso range has the largest reach of our basin mixers and includes an aerator that allows for 5 degrees of adjustability in the water’s direction.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nesso-basin-mixer
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nesso
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155.6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48
    • ความลึก (มิลลิเมตร)173
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets