เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Nesso Kitchen Mixer

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Kitchen Mixer combines powerful performance with a sophisticated, modern aesthetic.

    It features a flat-edged, slimline backplate and handle paddle with rounded corners, a convenient 360-degree swivel spout, and precise temperature and pressure control.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nesso-kitchen-mixer
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nesso
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)296.9
    • กว้าง (มิลลิเมตร)97.9
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets