เผยแพร่สินค้าของคุณ
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Samira Wall-Mounted Basin

    The Samira Wall-Mounted Basin is a compact and stylish rectangular sink.

    The wall-mounted basin is designed with the bowl on the left and storage on the right.

    The basin’s sleek matte finish is a perfect touch of luxury for your smaller bathrooms.

    Constructed using a Solid Surface material, the Samira Basin is built to be easily maintainable so that it continues looking brand new for many years to come.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.samira-wall-mounted-basin
    • Product familyWall Mount Basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Samira
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks