เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
    ABI Interiors

    Sola Hand Shower

    Beautifully streamlined, the Sola Hand Shower brings together aesthetic sophistication and functionality, while instilling confidence into your outdoor sanctuary.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Rubber Nozzles
    – Suitable for outdoor use (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions:

    – Length: 220mm
    – Circumference: 24mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-hand-shower
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)24
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    สินค้าใกล้เคียง