เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
    ABI Interiors

    Sola Hand Shower Holder & BP

    The Sola Hand Shower Holder with built-in BP connection ensures easy functionality and exceptional durability. It has a stunning minimal design to easily store a hand shower hose when not in use.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower Holder and BP’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Suitable for outdoor use ( Rust-resistant with anti-corrosion properties )

    Dimensions:

    – Length: 70mm
    – Backplate: 60mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-hand-shower-holder-and-bp
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    สินค้าใกล้เคียง