เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Sola Minimal Mixer

    This in-wall mounted minimal mixer is a smart solution for your washing requirements. Its modern streamlined design, excellent functionality and water efficiency ensure it will make a statement in any bathroom.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Minimal Mixer’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:
    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:
    – 316 Stainless Steel Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Suitable for outdoor use too (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions: 
    – Handle Diameter: 42mm
    – Backplate Diameter: 60mm
    – Backplate Thickness: 6mm
    – Height: 116mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-minimal-mixer
    • Product familyMinimal Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)117
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง