เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Sola Outdoor Kitchen Mixer

    The smooth, elegant aesthetics of our contemporary Sola Kitchen Mixer is designed to complement our existing outdoor range. It is constructed from highly durable marine grade 316 stainless steel and features an easy-to-use swivel function with precise temperature and pressure control.  

    The Sola Kitchen Mixer is available in various appealing finishes, including brushed brass, brushed gunmetal, brushed copper, and stainless steel.  

     Features:
     
    – Highly durable 316 marine grade stainless steel construction with anti-corrosive properties.  
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.  

    Dimensions:

    – Reach: 188mm
    – Height: 372mm
     
    For further inspiration, explore our complete outdoor range.   

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-outdoor-kitchen-mixer
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)372
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง