เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
    ABI Interiors

    Sola Robe Hook

    Adding pleasing convenience and consistency to your outdoor space, the Sola Robe Hook complements the look of your Sola Shower Set for a perfect everyday solution.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Robe Hook is suitable for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 stainless steel construction
    – No visible grub screws

    Dimensions:

    – Diameter: 50mm
    – Depth: 32mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-robe-hook
    • Product familyRobe Hooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)32
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks

    สินค้าใกล้เคียง