เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
    ABI Interiors

    Sola Shower Head

    Instantly enhancing your outdoor sanctuary, the Sola Shower Head brings together aesthetic sophistication and superb functionality. A finely distributed water system provides entire coverage, while its excellent water efficiency makes it a premium shower fixture.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Shower Head’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.
    – This Sola Shower Head works in combination with the Sola Wall Mounted Shower Arm.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Rubber Nozzles
    – Suitable for outdoor use too (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions:

    – Round Head: 250mm
    – Height: 49mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-shower-head
    • Product familyShower Heads
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)49
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง