เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    With its streamlined, minimalist design and conveniently integrated shower diverter, the wall-mounted Sola Shower Rail Set effortlessly enhances outdoor spaces. Constructed from 316 stainless steel for superior rust and corrosion resistance, it’s built to withstand the elements. With a simple turn of the diverter handle, you can seamlessly switch between the rain shower head and the Sola Hand Shower.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-shower-rail-set-ss
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1010
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)