เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
    ABI Interiors

    Sola Wall-Mounted Spout

    The Sola Wall-Mounted Spout is the perfect solution for your basin. Its streamline aesthetics, assured durability and impressive functionality helps to upgrade any bathroom.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Wall-Mounted Spout is suitable for both outdoor and indoor applications.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Suitable for outdoor use too (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions:

    – Reach 200mm 
    – Backplate Diameter 60mm 
    – Backplate Thickness 6mm
    – Spout Diameter 24mm 
    – ½ Inch female thread

    Please note: 

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-wall-mounted-spout
    • Product familySpouts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)84
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)205
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    สินค้าใกล้เคียง