เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    This aesthetically pleasing wall-hung solid surface basin is constructed from a man-made composite stone that is known for its strength and resistant properties. These qualities make the Vesi Wall-Hung Basin a powerful commodity in the bathroom or powder room.

    The basin is the perfect choice for your compact bathroom or powder room, giving the illusion of more space and adding a contemporary touch to your bathroom.

    This overflow basin has been thoughtfully designed with an overflow rate of 9L / min — helping to prevent water damage in wet areas while enhancing everyday functionality and peace of mind.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • Product familyWall Mount Basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vesi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)444
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)