เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domo Wall
Domo Wall
Domo Wall
Domo Wall
    Abstracta

    Domo Wall

    Domo’s dynamic visual expression arises in the interplay with the light and shadows formed by the bevelled edges – a solution as simple as it is striking. Domo offers scope for playful combinations of various colours and dimensions. Each module comprises a sound-absorbing filling mounted on a solid wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. Square-shaped or rectangular-shaped wall modules that can be combined to create different pattern formations. Thanks to concealed brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.18290000
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Domo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)34
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)