เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

Anya Sebton’s award-winning screen concept, Bits Wall, is based on the triangle – a geometric shape rich in symbolism. Here, the triangular form provides visual energy while contributing to a better soundscape by diffusing sound waves and thus preventing echoes. The triangular Bits Wall panels can be mounted both horizontally and vertically, allowing you to combine them in any desired pattern.
Their interior consists of a sound-absorbent material, which is covered in fabric. The Bits Wall modular panels allow you to create combinations in whichever sizes, colours and patterns you wish. The triangular panels can be mounted both horizontally and vertically.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18850100
  • Product familyAcoustic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bits Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)649
  • กว้าง (มิลลิเมตร)748
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)