เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airbloom
Airbloom
Airbloom
Airbloom
    Abstracta

    Airbloom

    Nature, with its shifting seasons and manifold of forms, is the source of inspiration for Airbloom –hanging acoustic partitions. The degree of openness is determined by how the modules are being combined. All the modules are made in moulded felt, and can be hung from the ceiling or on the wall. They may be combined into partitions in a manifold of patterns of various forms and colours.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.airbloom
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airbloom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)510
    • กว้าง (มิลลิเมตร)475
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibre-felt
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)