เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

A globe-shaped lamp of functional precision, innovative design and exceptional acoustics, Moon provides directed lighting quality of the highest order. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

สเปคสินค้า
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Moon-Lighting
  • Product familyAcoustic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moon
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)