เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scala divider 
Abstracta

Scala divider 

Vertically suspended screens. Secured to the ceiling via a discrete wire that fastens in the module’s top edge. The hanging fittings are black. Scala is 100% recyclable and the fabric is approved by EU Ecolabel. Wire kit is ordered separately.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.scala_divider
  • Product familyAcoustic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scala
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)