เผยแพร่สินค้าของคุณ
Softline 50 floor screen w 1000
Softline 50 floor screen w 1000
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 1000

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Softline_50_w1000
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Softline
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (20)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)