เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
    Impact Acoustic®

    Acoustic Desk Division Moby

    Moby is an essential product for any office. The desk divider, made from ARCHISONIC® Felt, consists of just two components that can be easily assembled and attached to the desk without the need for additional connectors or glue. The Moby desk divider enables intuitive use, adapts to any work scenario, and creates privacy even in open-plan offices.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Moby S Desk Divider - W595 mm x H592 mm

      Moby L Desk Divider - W595 mm x 792 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-desk-division-moby
    • Product familyAcoustic Desk Dividers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Desk Dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย