เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
    Impact Acoustic®

    Acoustic Desk Division Infra

    Screen off visual and acoustic distractions with the Infra desk division. Designed to cover the area below the tabletop, this divider is especially suitable for sit-stand desks to prevent visibility under the table from the opposite side.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Width - 780mm, 1180mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm

      Height - 7700mm, 870mm

      Distance - 300mm

      Available Perforations - Web, Matrix, Bubbles, Crose

      Available in 45 colors

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desk-division-infra
    • Product familyAcoustic Desk Dividers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Desk Dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย