เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    The Soneo table screen is suspended as standard, it is available in two different thickness, 50 and 30 mm respectively. Fastens to the table edge using angle fitting. The 50 mm table screen can be fitted with a function rail with various practical accessories for the workplace.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soneo_table
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soneo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)